Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, XB04-2, Aantal plaatjes: 72

004B1039

16 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes72
Aantal trappen2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]45 mm
Material DescriptionXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Kenmerkend
Waarde
Material Description (Short TeXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Plaatmateriaal1.4404
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeXB04-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Totale breedte [mm]93 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]296 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]248.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.6 Kilogram
Netto gewicht7.6 Kilogram
Volume10.687 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560369407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm