Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, XB04-1, Aantal plaatjes: 40

004B1023

16 bar, Soldeermateriaal: Koper
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: XB04, XB24, XB51, XB70

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Aantal plaatjes40
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]45 mm
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Kenmerkend
Waarde
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Plaatmateriaal1.4404
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeXB04-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Totale breedte [mm]93 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]296 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]248.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.5 Kilogram
Netto gewicht4.5 Kilogram
Volume9.126 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm