Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TMDW-1, Aantal plaatjes: 40

079U4311

35 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm27 mm
Aansluitlengte 2, mm27 mm
Aansluitmaat 11 1/2
Aansluitmaat 21 1/2
AansluitstandaardISO 7
Aansluittype 1R
Aansluittype 2R
Aantal plaatjes40
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Kenmerkend
Waarde
PlaatpatroonTMDW
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL70TMDW-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]120 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]501 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]35 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]35 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.844 Kilogram
Netto gewicht12.172 Kilogram
Volume17.078 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425159756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm