Danfoss logo
Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TM-1, Aantal plaatjes: 100-product-details

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TM-1, Aantal plaatjes: 100

079U4171

30 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 11 1/2
Aansluitmaat 21 1/2
Aansluittype 1NPT
Aansluittype 2NPT
Aantal plaatjes100
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL70TM-1-100_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-100_2_30_S1_4N1,5
PlaatpatroonTM
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL70TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]120 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]501 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]30 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]30 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht25.724 Kilogram
Netto gewicht25.196 Kilogram
Volume11.138 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425222405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm