Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TM-1, Aantal plaatjes: 70
079U4168
30 bar, Soldeermateriaal: Koper
079U4168
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitlengte 1, mm | 27 mm |
| Aansluitlengte 2, mm | 27 mm |
| Aansluitmaat 1 | 1 1/2 |
| Aansluitmaat 2 | 1 1/2 |
| Aansluittype 1 | NPT |
| Aansluittype 2 | NPT |
| Aantal plaatjes | 70 |
| Aantal trappen | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | III |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | PED |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 65 mm |
| Material Description | SL70TM-1-70_2_30_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-70_2_30_S1_4N1,5 |
| Plaatpatroon | TM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | SL70TM-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Totale breedte [mm] | 120 mm |
| Totale hoogte zonder voeten [mm] | 501 mm |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 30 bar |
| Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 30 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 19.342 Kilogram |
| Netto gewicht | 18.536 Kilogram |
| Volume | 25.097 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425186691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |