Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50

079U4150

30 bar, Brazing material: Copper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm27 mm
Aansluitlengte 2, mm27 mm
Aansluitmaat 11 1/2
Aansluitmaat 21 1/2
Aansluittype 1NPT
Aansluittype 2NPT
Aantal plaatjes50
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
PlaatpatroonTL
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamBrazed plate heat exchanger
ProducttypeSL70TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]120 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]501 mm
VerpakkingSingle pack
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]30 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]30 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.937 Kilogram
Netto gewicht14.213 Kilogram
Volume21.504 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425159381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm