Danfoss logo
Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TL-1, Aantal plaatjes: 14-product-details

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TL-1, Aantal plaatjes: 14

079U4146

30 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm27 mm
Aansluitlengte 2, mm27 mm
Aansluitmaat 11 1/2
Aansluitmaat 21 1/2
Aansluittype 1NPT
Aansluittype 2NPT
Aantal plaatjes14
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL70TL-1-14_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-14_2_30_S1_4N1,5
PlaatpatroonTL
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL70TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]120 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]501 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]30 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]30 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.677 Kilogram
Netto gewicht6.149 Kilogram
Volume11.138 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425222320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm