Danfoss logo
Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL34TL-1, Aantal plaatjes: 90-product-details

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL34TL-1, Aantal plaatjes: 90

079U2887

30 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm27 mm
Aansluitlengte 2, mm27 mm
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
AansluitstandaardISO 7
Aansluittype 1R
Aansluittype 2R
Aantal plaatjes90
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL34TL-1-90_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL34TL-1-90_2_30_S1_4B1
Kenmerkend
Waarde
PlaatpatroonTL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL34TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]297 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]30 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]30 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.366 Kilogram
Netto gewicht13.764 Kilogram
Volume21.805 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425170140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm