Danfoss logo
Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL34TL-1, Aantal plaatjes: 40-product-details

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL34TL-1, Aantal plaatjes: 40

079U2668

30 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
Aansluittype 1NPT
Aansluittype 2NPT
Aantal plaatjes40
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
PlaatpatroonTL
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL34TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]297 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]30 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]30 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.554 Kilogram
Netto gewicht7.046 Kilogram
Volume13.662 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425181900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm