Danfoss logo
SL333

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TM-1, Aantal plaatjes: 100

079U9657

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm0 mm
Aansluitlengte 2, mm0 mm
Aansluitmaat 1DN100
Aansluitmaat 2DN100
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes100
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]239 mm
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
PlaatpatroonTM
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]497 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]1190 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht252.002 Kilogram
Netto gewicht235.887 Kilogram
Volume728 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425162060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm