Danfoss logo
SL333

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TM-1, Aantal plaatjes: 200

079U8541

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 1DN100
Aansluitmaat 2DN100
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes200
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]239 mm
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
PlaatpatroonTM
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]497 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]1190 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht359.681 Kilogram
Netto gewicht347.63 Kilogram
Volume960.96 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425229541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm