Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TM-1, Aantal plaatjes: 180
079U8529
25 bar, Soldeermateriaal: Koper
079U8529
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitlengte 1, mm | 0 mm |
| Aansluitlengte 2, mm | 0 mm |
| Aansluitmaat 1 | DN100 |
| Aansluitmaat 2 | DN100 |
| Aansluittype 1 | FLANGE |
| Aansluittype 2 | FLANGE |
| Aantal plaatjes | 180 |
| Aantal trappen | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | IV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | PED |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 239 mm |
| Material Description | SL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Plaatpatroon | TM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | SL333TM-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Totale breedte [mm] | 497 mm |
| Totale hoogte zonder voeten [mm] | 1190 mm |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 211.024 Kilogram |
| Netto gewicht | 194.909 Kilogram |
| Volume | 640.64 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425155192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |