Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TK-1, Aantal plaatjes: 70
079U8474
25 bar, Soldeermateriaal: Koper
079U8474
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat 1 | DN100 |
| Aansluitmaat 2 | DN100 |
| Aansluittype 1 | FLANGE |
| Aansluittype 2 | FLANGE |
| Aantal plaatjes | 70 |
| Aantal trappen | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | IV |
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | PED |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 239 mm |
| Material Description | SL333TK-1-90_2_25_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-90_2_25_S1_4F100_A |
| Plaatpatroon | TK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | SL333TK-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 225 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -196 °C |
| Totale breedte [mm] | 497 mm |
| Totale hoogte zonder voeten [mm] | 1190 mm |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 202.515 Kilogram |
| Netto gewicht | 186.372 Kilogram |
| Volume | 714.48 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |