Danfoss logo
SL333_L

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TK-1, Aantal plaatjes: 50

079U8472

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm0 mm
Aansluitlengte 2, mm0 mm
Aansluitmaat 1DN100
Aansluitmaat 2DN100
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes50
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]239 mm
Material DescriptionSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
PlaatpatroonTK
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TK-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]497 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]1190 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht176.055 Kilogram
Netto gewicht159.912 Kilogram
Volume633.36 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425229138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm