Danfoss logo
SL333_L

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TL-1, Aantal plaatjes: 80

079U8333

16 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 1DN100
Aansluitmaat 2DN100
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes80
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]239 mm
Material DescriptionSL333TL-1-80_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-80_2_16_S1_4F100_A
PlaatpatroonTL
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]497 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]1190 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht184.624 Kilogram
Netto gewicht168.509 Kilogram
Volume582.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425227783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm