Danfoss logo
SL333_L

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TL-1, Aantal plaatjes: 130

079U8156

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm0 mm
Aansluitlengte 2, mm0 mm
Aansluitmaat 1DN100
Aansluitmaat 2DN100
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes130
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]239 mm
Material DescriptionSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
PlaatpatroonTL
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]474 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]1181 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht286 Kilogram
Netto gewicht234.342 Kilogram
Volume769.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425153877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm