Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL222TL-1, Aantal plaatjes: 130

079U3842

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm0 mm
Aansluitlengte 2, mm0 mm
Aansluitmaat 1DN80
Aansluitmaat 2DN80
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes130
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]205 mm
Material DescriptionSL222TL-1-130_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-130_2_25_S1_4F80
PlaatpatroonTL
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL222TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]424 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]933 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht205 Kilogram
Netto gewicht205 Kilogram
Volume710.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425165542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm