Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL222TL-1, Aantal plaatjes: 40

079U3833

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm0 mm
Aansluitlengte 2, mm0 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]0 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]0 mm
Aansluitmaat 1DN80
Aansluitmaat 2DN80
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes40
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]205 mm
Material DescriptionSL222TL-1-40_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-40_2_25_S1_4F80
Plaatmateriaal1.4404
Kenmerkend
Waarde
PlaatpatroonTL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL222TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]424 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]933 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]623.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht120.5 Kilogram
Netto gewicht78.211 Kilogram
Volume528 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425165726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm