Danfoss logo
SL140-Front

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL140TM-1, Aantal plaatjes: 60

079U6219

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm41 mm
Aansluitlengte 2, mm41 mm
Aansluitmaat 12 1/2
Aansluitmaat 22 1/2
Aansluittype 1NPT
Aansluittype 2NPT
Aantal plaatjes60
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]150 mm
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
PlaatpatroonTM
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL140TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]241 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]611 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht65.755 Kilogram
Netto gewicht40.562 Kilogram
Volume254.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425169557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm