Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL140TM-1, Aantal plaatjes: 140

079U6164

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm30 mm
Aansluitlengte 2, mm30 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]30 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]30 mm
Aansluitmaat 12 1/2
Aansluitmaat 22 1/2
AansluitstandaardISO 7
Aansluittype 1R
Aansluittype 2R
Aantal plaatjes140
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]150 mm
Material DescriptionSL140TM-1-140_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-140_2_25_S1_4B2,5
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonTM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL140TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]241 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]611 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]520.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht100 Kilogram
Netto gewicht82.166 Kilogram
Volume283.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425169298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm