Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL140TM-1, Aantal plaatjes: 120

079U6162

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]30 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]30 mm
Aansluitmaat 12 1/2
Aansluitmaat 22 1/2
AansluitstandaardISO 7
Aansluittype 1R
Aansluittype 2R
Aantal plaatjes120
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]150 mm
Material DescriptionSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonTM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL140TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]241 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]611 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]520.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht96 Kilogram
Netto gewicht72.298 Kilogram
Volume350.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425169229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm