Danfoss logo
Sl140_Right

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL140TL-1, Aantal plaatjes: 40

079U6133

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm30 mm
Aansluitlengte 2, mm30 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]30 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]30 mm
Aansluitmaat 12 1/2
Aansluitmaat 22 1/2
AansluitstandaardISO 7
Aansluittype 1R
Aansluittype 2R
Aantal plaatjes40
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]150 mm
Material DescriptionSL140TL-1-40_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-40_2_25_S1_4B2,5
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonTL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL140TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]241 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]611 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]520.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht49 Kilogram
Netto gewicht29.177 Kilogram
Volume259.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425168574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm