Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus module

014U1631

Smart metering data concentrators and repeaters
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Meter uitleessystemen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
Data-communicatie interfacesEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GSM/
InstallatieDIN rail 3 units
Interface module slot 1M-bus module
Kenmerkend
Waarde
Label productYes
Material DescriptionSonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus
OmschrijvingSmart metering data concentrators and repeaters
Power supplyNo, has to be added from accessories
Product line08
ProductgroepMeter reading / meter system
ProducttypeSonoRepeat
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reading ability [m]125 m
Type of AMRSmart metering data concentrator
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.209 Kilogram
Netto gewicht0.2 Kilogram
Volume1.924 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428996365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens