Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus module

014U1611

Smart metering data concentrators and repeaters
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoCollect

Aanbevolen vervanging: 014U1605

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
Data-communicatie interfacesEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GSMOptional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM
InstallatieDIN rail 4 units
Interface module slot 1M-bus module
Interface module slot 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Kenmerkend
Waarde
Label productYes
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
OmschrijvingSmart metering data concentrators and repeaters
Power supplyIntegrated
Product line08
ProductgroepMeter reading / meter system
ProducttypeSonoCollect 110
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reading ability [m]80 m
Type of AMRSmart metering data concentrator
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.386 Kilogram
Netto gewicht0.22 Kilogram
Volume2.007 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens