SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus module
014U1606
Smart metering data concentrators and repeaters
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoCollect
014U1606
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Data-communicatie interfaces | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| GSM | / |
| Installatie | DIN rail 3 units |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect111E-M-500/conc/M-bus/Ether |
| Omschrijving | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Power supply | No, has to be added from accessories |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Meter reading / meter system |
| Producttype | SonoCollect 111 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reading ability [m] | 500 m |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.222 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.041 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |