Energiemeters, SonoSensor 30, 65 mm, null: 25, Verwarming, Batterij 1 A-cel
SH2021217101114111
Flow sensor for commercial and residential applications
SH2021217101114111
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Geïntegreerde communicatie | 2 pulse output |
| Material Description | HM-HE DN65 qp25 300 Ret M-Bus +UAcertif |
| Omschrijving | Flow sensor for commercial and residential applications |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | HM-HE DN65 qp25 300 Ret M-Bus +UAcertif |
| Producttype | SonoSensor 30 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a34f64a1-16f3-4801-ae00-ac387c484b34 |
| Toepassing | Verwarming |
| Voedingsspanningtype | Batterij 1 A-cel |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 13.814 Kilogram |
| Netto gewicht | 13.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 28.3 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |