Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiemeters, SONO 3500CT, 1000 mm, null: 10000, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid

187F4527

Flow meter for utility applications
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Sono 3500CT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.050
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.050
AansluittypenFlange / Remote version
Approval authorityMID
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamD Lithium
BeschermingsklasseIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]1000 mm
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
Dynamic range1:100
EEE-categorie4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Energielabel50 g
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatie2 pulse output
Levensduur accu [jaar]6 yr
Material DescriptionSONO3500CT Qp 10000 DN1000 PN25 100 L/p
Kenmerkend
Waarde
MediumVerwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingFlow meter for utility applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-40 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierSONO 3500 CT 1
ProducttypeSONO 3500CT
Pulswaarde volume [l/pulse]100.0 l/pulse
qp [m³/h]10000.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]115 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanningseenheid
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht625.5 Kilogram
Netto gewicht595.5 Kilogram
Volume2852.15 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428648752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm