Energiemeters, SONO 3500CT, 100 mm, null: 120, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid
187F4500
Flow meter for utility applications
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Sono 3500CT
187F4500
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.050 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.050 |
| Aansluittypen | Flange / Compact version |
| Approval authority | MID |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | D Lithium |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Displaytype | LCD |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-categorie | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Energielabel | 50 g |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
| Geïntegreerde communicatie | 2 pulse output |
| Levensduur accu [jaar] | 6 yr |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium | Verwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035 |
| Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
| Omgevingsklasse | E2/M1 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | Flow meter for utility applications |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 85 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -40 °C |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | SONO 3500 CT 1 |
| Producttype | SONO 3500CT |
| Pulswaarde volume [l/pulse] | 2.5 l/pulse |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 115 V |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanningseenheid |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 16.5 Kilogram |
| Volume | 122.79 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |