Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiemeters, SONO 3500CT, 1000 mm, null: 6000, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid

187F3593

Flow meter for utility applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]1000 mm
EEE-categorie4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Geïntegreerde communicatie2 pulse output
Material Description7ME3411‐5LC31‐6ER2
OmschrijvingFlow meter for utility applications
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSONO 3500CT
qp [m³/h]6000.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanningtypevoedingsspanningseenheid
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht594 Kilogram
Netto gewicht594 Kilogram
Volume2508.43 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428541435
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens