Energiemeters, SONO 3500CT, 800 mm, null: 3800, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid
187F3591
Flow meter for utility applications
187F3591
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 800 mm |
| EEE-categorie | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Geïntegreerde communicatie | 2 pulse output |
| Material Description | 7ME3411‐4QC31‐6ER2 |
| Omschrijving | Flow meter for utility applications |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 3800.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanningseenheid |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 338 Kilogram |
| Netto gewicht | 338 Kilogram |
| Volume | 1253.06 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541411 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |