Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiemeters, SONO 3500CT, 500 mm, null: 2950, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid

187F3538

Flow meter for utility applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.090
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.090
AansluittypenFlange / Compact version
Approval authorityMID
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamD Lithium
BeschermingsklasseIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]500 mm
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]16 bar
Dynamic range1:100
EEE-categorie4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Energielabel50 g
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatie2 pulse output
Label productYes
Levensduur accu [jaar]6 yr
Material DescriptionSONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p
Kenmerkend
Waarde
MediumVerwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingFlow meter for utility applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-40 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierSONO 3500 CT
ProducttypeSONO 3500CT
Pulswaarde volume [l/pulse]50.0 l/pulse
qp [m³/h]2950.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]115 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanningseenheid
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht205.4 Kilogram
Netto gewicht195.5 Kilogram
Volume737.055 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428979979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm