Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiemeters, SONO 3500CT, 700 mm, null: 2900, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid

187F3524

Flow meter for utility applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]700 mm
EEE-categorie4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Geïntegreerde communicatie2 pulse output
Material Description7ME3411‐4GD31‐6EA2
OmschrijvingFlow meter for utility applications
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSONO 3500CT
qp [m³/h]2900.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanningtypevoedingsspanningseenheid
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht416 Kilogram
Netto gewicht416 Kilogram
Volume826.987 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428541145
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens