Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiemeters, SonoSelect 10, 15 mm, null: 1.5, Verwarming, batterij 2 x AA

014U0408

Energy meter for residential applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.018
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.036
2 Secundaire accu gewicht kg0.010
2 secundaire accu TOT gewicht kg0.010
AansluitmaatG 3/4
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)
Behuizing kleurRAL 9010 White
Beschermingsklasse calculatorIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]125.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh (zonder positie na komma)
Energielabel18 g
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieNo integrated communication
Gewicht per accu1
InstallatieSupply
Interface module slot 1Radio OMS 868.95 MHz
Kabel isolatiemateriaalSilicone
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]1.5 m
Kvs-waarden [m³/u]3.87 m³/h
Levensduur accu [jaar]16.0 yr
Kenmerkend
Waarde
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Materiaal in contact met mediumBrass sensor
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,OMS+P
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE1 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingEnergy meter for residential applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Secundaire accu Gewicht per accu0,5 AA Lithium
Secundaire batterij Aantal batterijen3.6 V
Spanning secundaire accu10 g
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]140 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 1000
ToepassingVerwarming
Voedingsspanningtypebatterij 2 x AA

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1 Kilogram
Netto gewicht0.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume3 Liter
EAN/UPC5702425238789