Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiemeters, SonoSelect 10, null: 1.5, Verwarming, batterij 2 x AA, Pulsingang module (2 in)

014U0187

Energy meter for residential applications
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoSelect 10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.038
2 Secundaire accu gewicht kg0.010
2 secundaire accu TOT gewicht kg0.010
AansluitmaatG 1
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)
Behuizing kleurRAL 9010 White
Beschermingsklasse calculatorIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh (zonder positie na komma)
Energielabel18 g
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieM-Bus
Gewicht per accu1
InstallatieReturn
Interface module slot 1Pulsingang module (2 in)
Kabel isolatiemateriaalPUR
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]1.5 m
Kvs-waarden [m³/u]3.87 m³/h
Levensduur accu [jaar]16.0 yr
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Kenmerkend
Waarde
Materiaal in contact met mediumBrass sensor
Material DescriptionDN20R,qp1.5,130,Mbus,H,EU,kWh,2*PI
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE1 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingEnergy meter for residential applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierUltrasonic Pathfinder
ProducttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Secundaire accu Gewicht per accu0,5 AA Lithium
Secundaire batterij Aantal batterijen3.6 V
Spanning secundaire accu10 g
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 1000
ToepassingVerwarming
Voedingsspanningtypebatterij 2 x AA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.042 Kilogram
Netto gewicht0.8 Kilogram
Volume3.191 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425137372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm