Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiemeters, SonoSelect 10, 25 mm, null: 3.5, Koeling, batterij 2 x AA

014U1404

Energy meter for residential applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.038
AansluitmaatG 1 1/4 B
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)
Behuizing kleurRAL 9010 White
Beschermingsklasse calculatorIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh (zonder positie na komma)
Energielabel18 g
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieM-Bus
InstallatieReturn
Interface module slot 1No interface module
Kabel isolatiemateriaalPUR
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]1.5 m
Kvs-waarden [m³/u]9.71 m³/h
Levensduur accu [jaar]16.0 yr
Log storage duration [Month]24 mo
Kenmerkend
Waarde
Log storage interval [Month]1 mo
Materiaal in contact met mediumBrass sensor
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,Mbus,H,EU,kWh
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE1 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingEnergy meter for residential applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierUltrasonic Pathfinder
ProducttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 1000
ToepassingKoeling
Voedingsspanningtypebatterij 2 x AA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.375 Kilogram
Netto gewicht1.11 Kilogram
Volume3.731 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425150838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm