Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiemeters, SonoSafe 10, 15 mm, null: 0.6, Verwarming, Batterij 1 A-cel, Pulsingang module (2 in)

014U0204

Energy meter for residential applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.019
2 Secundaire accu gewicht kg0.010
2 secundaire accu TOT gewicht kg0.010
AansluitmaatG 3/4
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Behuizing kleurRAL 9010 White
Beschermingsklasse calculatorIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]16 bar
Dynamic range1:100
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh (zonder positie na komma)
Energielabel18 g
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieM-Bus
Gewicht per accu1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
InstallatieSupply
Interface module slot 1Pulsingang module (2 in)
Kabel isolatiemateriaalPVC halogen free
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]0.5 m
Kvs-waarden [m³/u]3.46 m³/h
Levensduur accu [jaar]16.0 yr
Kenmerkend
Waarde
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Materiaal in contact met mediumBrass sensor
Material DescriptionDN15S,qp0.6,110,Mbus,L,EU,kWh,2*PI
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumVerwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE1 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingEnergy meter for residential applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierUltrasonic Pathfinder
ProducttypeSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Secundaire accu Gewicht per accu0,5 AA Lithium
Secundaire batterij Aantal batterijen3.6 V
Spanning secundaire accu10 g
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 1000
ToepassingVerwarming
VerpakkingMulti-verpakking
VoedingsspanningtypeBatterij 1 A-cel
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.989 Kilogram
Netto gewicht0.763 Kilogram
Volume3.258 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425137716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm