Danfoss logo
SonoMeter 40 DN100 360mm flange_left

Energiemeters, SonoMeter 40, 100 mm, null: 60, Verwarming en koeling, voedingsspanning

187F2716

Energy meter for commercial applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Gewicht primaire accu kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.019
AansluitmaatDN 100
AansluittypenFlens
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
Dynamic range1:100
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidMWh
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieNo integrated communication
Gewicht per accu19 g
GoedkeuringstypeType approved and 1st time verified
InstallatieSupply
Interface module slot 1RS485 BACnet
Kabel isolatiemateriaalHalogeenvrij
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]5.0 m
Kvs-waarden [m³/u]141.42 m³/h
Levensduur accu [jaar]15 yr
Kenmerkend
Waarde
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 S fl HC 24V BACnet
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
OmschrijvingEnergy meter for commercial applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]35 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierSono40
ProducttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]5.0 m
Temperatuursensoren typePt 500
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanning
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.94 Kilogram
Netto gewicht15.94 Kilogram
Volume24.944 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424608088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm