SonoMeter 40 DN15 110mm G3-4_right

Energiemeters, SonoMeter 40, 15 mm, null: 0.6, Verwarming, voedingsspanning

187F2052

Energy meter for commercial applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Gewicht primaire accu kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.019
AansluitmaatG 3/4
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
Dynamic range1:100
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieM-Bus
Gewicht per accu19 g
GoedkeuringstypeType approved and 1st time verified
InstallatieReturn
Interface module slot 1No interface module
Kabel isolatiemateriaalHalogeenvrij
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]1.2 m
Kvs-waarden [m³/u]2.27 m³/h
Levensduur accu [jaar]15 yr
Kenmerkend
Waarde
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN15 qp0.6 110 R HE 230V MBus
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
OmschrijvingEnergy meter for commercial applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]35 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierSono40
ProducttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 500
ToepassingVerwarming
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanning
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.039 Kilogram
Netto gewicht1.039 Kilogram
Volume3.066 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424605827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm