Energiemeters, SonoMeter 40, 25 mm, null: 6, Verwarming en koeling, voedingsspanning, RS485 ModBus
187F2731
Energy meter for commercial applications
187F2731
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.019 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.019 |
| Aansluitmaat | G 1 1/4 |
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | AA Lithium (ER14505) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Displaytype | LCD |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energie-eenheid | kWh |
| Energielabel | 19 g |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
| Geïntegreerde communicatie | No integrated communication |
| Goedkeuringstype | Type approved and 1st time verified |
| Installatie | Supply |
| Interface module slot 1 | RS485 ModBus |
| Kabel isolatiemateriaal | Halogeenvrij |
| Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m] | 1.2 m |
| Kvs-waarden [m³/u] | 18.97 m³/h |
| Levensduur accu [jaar] | 15.0 yr |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO40 DN25 qp6 260 S HC 24V Modbus |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
| Omgevingsklasse | E2/M1 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omschrijving | Energy meter for commercial applications |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Sono40 |
| Producttype | SonoMeter 40 |
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuursensoren kabellengte [m] | 1.5 m |
| Temperatuursensoren type | Pt 500 |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanning |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.667 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.667 Kilogram |
| Volume | 8.733 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424624415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |