Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Energiemeters, SonoMeter 40, 25 mm, null: 3.5, Verwarming en koeling, batterij 2 x AA

187F2611

Energy meter for commercial applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.038
AansluitmaatG 1 1/4
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
Dynamic range1:100
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh
Energielabel19 g
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieM-Bus
GoedkeuringstypeType approved and 1st time verified
InstallatieSupply
Interface module slot 1No interface module
Kabel isolatiemateriaalHalogeenvrij
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]2.5 m
Kvs-waarden [m³/u]11.67 m³/h
Levensduur accu [jaar]15.0 yr
Kenmerkend
Waarde
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN25 qp3.5 260 S HC 3.6V MBus
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
OmschrijvingEnergy meter for commercial applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]35 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierSono40
ProducttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]3.0 m
Temperatuursensoren typePt 500
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanningtypebatterij 2 x AA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.884 Kilogram
Netto gewicht1.884 Kilogram
Volume8.37 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424607036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm