SonoMeter 31
187F3363
SONO31 DN40 qp10 300 R HE 230V M-Bus
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Energiemeters
187F3363
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 2 |
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| Displaytype | LCD |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energie-eenheid | MWh |
| Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
| Geïntegreerde communicatie | 2 pulse input |
| Installatie | Return |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP protection class | IP65 |
| Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m] | 3.0 m |
| Lengte [mm] | 300 mm |
| Levensduur accu [jaar] | 10 yr |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO31 DN40 qp10 300 R HE 230V M-Bus |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
| Omgevingsklasse | E2/M1 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SonoMeter 31 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuursensoren type | Pt 500 |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 2 mm |
| Toepassing | Verwarming |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanning |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.049 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.2 Kilogram |
| Volume | 21.33 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428002356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |