Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3362

SONO31 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Energiemeters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 1/4
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]16 bar
Dynamic range1:100
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidMWh
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatie2 pulse input
InstallatieReturn
Interface module slot 1M-bus module
IP protection classIP65
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]3.0 m
Lengte [mm]260 mm
Levensduur accu [jaar]10 yr
Kenmerkend
Waarde
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO31 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSonoMeter 31
qp [m³/h]6.0 m³/h
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren typePt 500
Temperatuursensorlengte [mm]2 mm
ToepassingVerwarming
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanning

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.4 Kilogram
Netto gewicht4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume28.3 Liter
EAN/UPC5702428002349