SonoMeter 31
187F3341
SONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V OMS
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Energiemeters
187F3341
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | SONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V OMS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SonoMeter 31 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 20.9 Kilogram |
| Netto gewicht | 18.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 28.25 Liter |
| EAN/UPC | 5710104513102 |