Energiemeters, SonoMeter 30, 65 mm, null: 25, Verwarming en koeling, voedingsspanning, RS485 ModBus
187F7051
Energy meter for commercial applications
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoMeter 30
187F7051
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
| Geïntegreerde communicatie | 2 Pulse inputs/outputs |
| Installatie | Supply |
| Interface module slot 1 | RS485 ModBus |
| Lengte [mm] | 300 mm |
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl S HC 230V RS-485 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
| Omschrijving | Energy meter for commercial applications |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 25.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 6.0 mm |
| Temperatuursensoren kabellengte [m] | 10.0 m |
| Temperatuursensoren type | Pt 500 |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanning |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.679 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.704 Kilogram |
| Volume | 28.25 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501198 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |