Energiemeters, SonoMeter 30, null: 1.5, Verwarming en koeling, voedingsspanning, RS485 ModBus
187F7036
Energy meter for commercial applications
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoMeter 30
187F7036
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.019 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.019 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | AA Lithium (ER14505) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energielabel | 19 g |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Geïntegreerde communicatie | 2 pulse input |
| Interface module slot 1 | RS485 ModBus |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 S HC 230V RS-485 |
| Omschrijving | Energy meter for commercial applications |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Sonometer 30 DN15-100 |
| Producttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanning |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.101 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.86 Kilogram |
| Volume | 2.94 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |