Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiemeters, SonoMeter 30, null: 1.5, Verwarming, voedingsspanning, RS485 ModBus

187F3935

Energy meter for commercial applications
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoMeter 30

Aanbevolen vervanging: 187F2667

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.019
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energielabel19 g
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Interface module slot 1RS485 ModBus
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 230V RS-485
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingEnergy meter for commercial applications
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierSonometer 30 DN15-100
ProducttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]1.5 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
ToepassingVerwarming
Voedingsspanningtypevoedingsspanning
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.1 Kilogram
Netto gewicht0.9 Kilogram
Volume2.965 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428654500
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm