Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiemeters, SonoMeter 30, 50 mm, null: 15, Verwarming en koeling, batterij 2 x AA, M-bus module

187F3627

Energy meter for commercial applications
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoMeter 30

Aanbevolen vervanging: 187F2717

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]50 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Interface module slot 1M-bus module
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl R HC 3.6V M-Bus
OmschrijvingEnergy meter for commercial applications
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]15.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanningtypebatterij 2 x AA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.69 Kilogram
Netto gewicht6.27 Kilogram
Volume7.9 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428519809
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens