Energiemeters, SonoMeter 30, 20 mm, null: 1.5, Verwarming en koeling, batterij 2 x AA, M-bus module
187F3610
Energy meter for commercial applications
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoMeter 30
Aanbevolen vervanging: 187F2605
187F3610
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 S HC 3.6V M-Bus |
| Omschrijving | Energy meter for commercial applications |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.92 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.78 Kilogram |
| Volume | 3.174 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519618 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |