Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiemeters, SonoMeter 30, 20 mm, null: 1.5, Verwarming en koeling, batterij 2 x AA, M-bus module

187F3134

Energy meter for commercial applications
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoMeter 30

Aanbevolen vervanging: 187F2604

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.038
AansluitmaatG 1
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA cells Lithium thionyl chloride
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energielabel19 g
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatie2 Pulse inputs/outputs
GoedkeuringstypeType approved and 1st time verified
Interface module slot 1M-bus module
IP protection classIP65
Kabel isolatiemateriaalHalogeenvrij
Label productYes
Lengte [mm]130.0 mm
Levensduur accu [jaar]11 yr
Kenmerkend
Waarde
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO30 HC DN20 qp1.5 130 Ret M-Bus
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumVerwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
OmschrijvingEnergy meter for commercial applications
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierSonometer 30 HE
ProducttypeSonoMeter 30
qc [m³/h]0.0060 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Temperatuursensoren typePt 500
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanningtypebatterij 2 x AA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.984 Kilogram
Netto gewicht0.7 Kilogram
Volume2.856 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428959919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm