Energiemeters, SonoMeter 30, null: 1.5, Verwarming en koeling, batterij 2 x AA
187F3023
Energy meter for commercial applications
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SonoMeter 30
Aanbevolen vervanging: 187F2627
187F3023
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.019 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.038 |
| Aansluitmaat | G 3/4 |
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batterij aantal | 2 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | AA Lithium (ER14505) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytype | LCD |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energielabel | 19 g |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
| Geïntegreerde communicatie | 2 Pulse inputs/outputs |
| Goedkeuringstype | Type approved and 1st time verified |
| Interface module slot 1 | Radio OMS 868.95 MHz |
| Kabel isolatiemateriaal | Halogeenvrij |
| Label product | Yes |
| Levensduur accu [jaar] | 11 yr |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 3.6V OMS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium | Verwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035 |
| Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
| Omgevingsklasse | E2/M1 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omschrijving | Energy meter for commercial applications |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Sonometer 30 HE |
| Producttype | SonoMeter 30 |
| qc [m³/h] | 0.0060 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Temperatuursensoren type | Pt 500 |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.7 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.063 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428959865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |